Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,7574 TL - 27,7574 TL | 21558 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 66672 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 6369 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 4557 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 2500 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 24400 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
43,3185 TL - 43,3185 TL | 2431 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 1337 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 5186 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 9392 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 20553 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 792 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 1012 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin