Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Dişi
1012 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Dişi
1892 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
376 Stokta
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
10416 Stokta
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1140 Stokta
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
19000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
2232 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
3500 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Dişi
29124 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Dişi
141800 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3358 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Dişi
146186 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Dişi
17048 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Dişi
8000 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
26280 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 30.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-30


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 30.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-30


Stok Seviyeleri
1012 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-9


Stok Seviyeleri
1892 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 6.0 mm Black Nylon

310306759902


Stok Seviyeleri
376 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 8.0 mm Black Nylon

310308759902


Stok Seviyeleri
10416 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 10.0 mm Black Nylon

310310759902


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-9


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-18-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

TCBS-10-01


Stok Seviyeleri
2232 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M4 50.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-50


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-25


Stok Seviyeleri
29124 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 50.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-50


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-8


Stok Seviyeleri
141800 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 5.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-5


Stok Seviyeleri
3358 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 20.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-20


Stok Seviyeleri
146186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-40


Stok Seviyeleri
17048 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-14-19


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-4-01


Stok Seviyeleri
26280 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M3 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-25


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası