Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
27000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Dişi
8645 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi
12882 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Dişi
7020 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Dişi
39417 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
25 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
2090 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
2000 Stokta
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
221848 Stokta
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
4500 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Dişi
1553 Stokta
6.0 mm
20.0 mm
68520 Stokta
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Dişi
51320 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
72080 Stokta
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri M3 5.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-5


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 18.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-18


Stok Seviyeleri
8645 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 60.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-60


Stok Seviyeleri
12882 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 20.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-20


Stok Seviyeleri
7020 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 7.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-7


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 45.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-45


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M4-8-10


Stok Seviyeleri
39417 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M4 45.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-45


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
N/A 19.1 mm (L) Female Thread

TCBS-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 35.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-22.5-01


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

100206400002


Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Natural PA

321100000002


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Delik Çapı
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm Natural PA

321060000002


Stok Seviyeleri
221848 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Delik Çapı
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M4 12.0 mm Black Nylon

552197


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
N/A 3.6 mm (L) M3.5 Dişi Diş Parça

TCBSD-8M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler 20.0 mm Siyah Nylon 6/6

552214


Stok Seviyeleri
1553 Stokta
Özellikler
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm Siyah Nylon 6/6

552191


Stok Seviyeleri
68520 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Male Thread
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
N/A 10.0 mm (L) M3 Dişi Diş Parça

TCBN-T1-M3-6-10


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler 15.0 mm Siyah Nylon 6/6

552199


Stok Seviyeleri
51320 Stokta
Özellikler
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm Siyah Nylon 6/6

552194


Stok Seviyeleri
72080 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Male Thread
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread