Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44500 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
|||
| 96000 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| 20 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 68000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| 792000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| 117000 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| 37782 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
|||
| 59000 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm