Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 68000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
|||
| 16700 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
|||
| 3100 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
|||
| 18380 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| 151215 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
|||
| 792000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 712708 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 21000 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
|||
| 34124 Stokta |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
|||
| 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin