Menü Arama

Yassı Kablo Ferrit Damarları

Stokta

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
71 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Toplam Genişlik Satın Al
200 Stokta
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
504 Stokta
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
168 Stokta
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
640 Stokta
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
6006 Stokta
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
3856 Stokta
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
12.0 mm
22 Stokta
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
7560 Stokta
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
3329 Stokta
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
486 Stokta
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
  • / 4
Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-10-A5


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    43.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.1 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

RFS5-7-2-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    9.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.8 mm
  • Toplam Genişlik
    1.8 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

RFS2-5-8-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    7.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.8 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

RFS1-27-28-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    34.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.1 mm
  • Toplam Genişlik
    28.5 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-20-A5


Stok Seviyeleri
504 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-20-A5


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.9 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-18-A5


Stok Seviyeleri
640 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-20-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-12-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-10-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-12-A5


Stok Seviyeleri
6006 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.3 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-12-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.5 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

RFP3-16-12-A5


Stok Seviyeleri
3856 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-8-A5


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.5 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

RFS2-26-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-28-A5


Stok Seviyeleri
7560 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    43.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.1 mm
  • Toplam Genişlik
    28.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

RFS1-15-12-A5


Stok Seviyeleri
3329 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.3 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

RFS3-2-9-K5B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-15-A5


Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    44.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.6 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5