Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Pano Kalınlık Aralığı Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
18,3998 TL - 18,3998 TL 7786 Stokta
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 500 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
28,5985 TL - 70,0664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 887 Stokta
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
30,5932 TL - 30,5932 TL 500 Stokta
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
35,643 TL - 35,643 TL 1000 Stokta
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 429 Stokta
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL 1248 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 1476 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
29,1243 TL - 29,1243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
56,9867 TL - 56,9867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 195 Stokta
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
29,1243 TL - 29,1243 TL 7000 Stokta
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 1500 Stokta
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
39,1126 TL - 39,1126 TL 131 Stokta
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL 2702 Stokta
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RN-350-2

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
7786 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 203.2 mm PA

RSDC-800

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 164.1 mm PA

RSDC-650

Fiyat Aralığı
70,0664 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    139.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    164.1 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 101.6 mm PA

MPCGCN-400

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 139.7 mm PA

MPCG-550

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
887 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

RSFS-500

Fiyat Aralığı
30,5932 TL - 30,5932 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 83.8 mm PC

TCG1-3.300-23

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    83.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Yaylı Kilit 1.6 mm 10.7 mm PA

ACGE-01

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Kilit
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    9.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 139.7 mm PA

MPCGCN-550

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 177.8 mm PA

RSDC-700

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
429 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    177.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 203.2 mm PA

RN-800-3

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
1248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    190.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 76.2 mm PA

RCGH-30

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
1476 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RDC-450

Fiyat Aralığı
29,1243 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.125 in 203.2 mm PA

RDC-800-130

Fiyat Aralığı
56,9867 TL - 56,9867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    3.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RCGH-35

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.094 in 114.3 mm PA

RDC-450-102

Fiyat Aralığı
29,1243 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.4 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

RSSHG-501-165

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RSSHG-351-165

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 2.2 mm 63.5 mm PC

TRCG-2.500

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    55.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 101.6 mm PA

MPCG-400

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
2702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm