Menü Arama

Yaylı Geçme Ara Parçası

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. As the self tapping screw is engaged, the bottom legs are forced outward eliminating the need for a nut. These go in a square hole that prevents rotation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Çapı Azami Pano Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Delik Boyutu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1217580 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
60680 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
1457358 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
9195 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
41505 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
157230 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
8700 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
314928 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
3768 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
53496 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
3488 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • / 2
Aralık Somunu 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-8-01


Stok Seviyeleri
1217580 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 15.9 mm (L) Nylon Natural

MSNE-10-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 4.0 mm (L) Nylon Natural

MSNE-4M-19


Stok Seviyeleri
60680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 12.7 mm (L) Nylon Natural

MSNE-8-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-4M-01


Stok Seviyeleri
1457358 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-8M-01


Stok Seviyeleri
9195 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-5-01


Stok Seviyeleri
41505 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-2-01


Stok Seviyeleri
157230 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-10-01


Stok Seviyeleri
8700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 4.8 mm (L) Nylon Natural

MSNE-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 9.5 mm (L) Nylon Natural

MSNE-6-19


Stok Seviyeleri
314928 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 6.4 mm (L) Nylon Natural

MSNE-4-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Aralık Somunu 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-12M-01


Stok Seviyeleri
3768 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 6.0 mm (L) Nylon Natural

MSNE-6M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon Natural

MSNE-5-19


Stok Seviyeleri
53496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-6M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon Natural

MSNE-8M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-6-01


Stok Seviyeleri
3488 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm