Menü Arama

Yaylı Geçme Ara Parçası

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. As the self tapping screw is engaged, the bottom legs are forced outward eliminating the need for a nut. These go in a square hole that prevents rotation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Çapı Azami Pano Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Delik Boyutu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,7909 TL - 4,2122 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL 30000 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL 41972 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
5,1186 TL - 5,8887 TL 8300 Stokta
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • / 2
Aralık Somunu 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-4-01

Fiyat Aralığı
4,2122 TL - 3,7909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 19.1 mm (L) Nylon Natural

MSNE-12-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 15.9 mm (L) Nylon Natural

MSNE-10-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 3.2 mm (L) Nylon Natural

MSNE-2-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon Natural

MSNE-5-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
41972 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm
Aralık Somunu 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Doğal renk

MSNE-10-01

Fiyat Aralığı
5,8887 TL - 5,1186 TL

Stok Seviyeleri
8300 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Gövde Çapı
    6.7 mm