Menü Arama

Yaylı Mandallı Perçinler

Stokta

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
296583 Stokta
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Siyah
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
147818 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Beyaz
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
86972 Stokta
Beyaz
Kolay Kavranan Piston
508194 Stokta
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
527000 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
1990 Stokta
Siyah
Kolay Kavranan Piston
19216 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
42834 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Beyaz
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
36090 Stokta
Beyaz
Kolay Kavranan Piston
SLG-1L-B 1246956 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Siyah
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
1086000 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Siyah
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
67340 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Beyaz
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
4000 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Siyah
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
953 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Beyaz
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
1006000 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
125706 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Siyah
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Kolay Kavranan Piston
  • / 2
Yaylı Mandal Halkalar 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Siyah

SLG-2S-B


Stok Seviyeleri
296583 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Beyaz

SLG-1L-W


Stok Seviyeleri
147818 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Beyaz

SLPL-1L-W


Stok Seviyeleri
86972 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.0 mm Beyaz

SLPB-1S-W


Stok Seviyeleri
508194 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 1.5 mm 3.7 mm Beyaz

SLPB-1M-W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Siyah

SLPB-1L-B


Stok Seviyeleri
527000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Siyah

SLPL-1L-B


Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm Siyah

SLPB-2L-B


Stok Seviyeleri
19216 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm Beyaz

SLPB-2L-W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Beyaz

SLG-3M-W


Stok Seviyeleri
42834 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Beyaz

SLPL-2L-W


Stok Seviyeleri
36090 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Siyah

SLG-1L-B


Stok Seviyeleri
1246956 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Siyah

SLG-2M-B


Stok Seviyeleri
1086000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Beyaz

SLG-2L-W


Stok Seviyeleri
67340 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Siyah

SLG-2L-B


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm Beyaz

SLPB-3M-W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Beyaz

SLG-1M-W


Stok Seviyeleri
953 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm Siyah

SLPB-2M-B


Stok Seviyeleri
1006000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Siyah

SLG-3M-B


Stok Seviyeleri
125706 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Siyah

SLPL-2L-B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler