Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
2360 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Doğal renk
30.5 mm
JIC
2
52000 Stokta
14.0 mm
9/16-18
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
75000 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
75600 Stokta
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
104400 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
5/8-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
30000 Stokta
29.5 mm
7/8-19 in
Sarı
25.0 mm
GAS
1
1440000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
424800 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
1460000 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
355680 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
21060 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
1667250 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik
1
1327150 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
27000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Doğal renk

TS32B


Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Doğal renk

TS6B


Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 29.8 mm LDPE Mavi

16248


Stok Seviyeleri
75000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B


Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B


Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 15.5 mm LDPE Mavi

10348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A


Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 29.5 mm LDPE Sarı

12375


Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A


Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247


Stok Seviyeleri
424800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A


Stok Seviyeleri
1460000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B


Stok Seviyeleri
355680 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B


Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A


Stok Seviyeleri
1667250 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 16.0 mm LDPE Sarı

10080


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

TS4B


Stok Seviyeleri
1327150 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS