Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
3,2594 TL - 7,9856 TL 24054 Stokta
33.1 mm
1-5/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL 33600 Stokta
47.5 mm
1-7/8-12
Doğal renk
24.1 mm
JIC
2
3,9428 TL - 9,6598 TL 17850 Stokta
29.5 mm
7/8-14
Sarı
25.0 mm
Gas Dişler
1
2,4183 TL - 5,9247 TL 629946 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
1,9031 TL - 4,6624 TL 48720 Stokta
13.0 mm
1/4-19
Sarı
11.0 mm
Gas Dişler
1
2,1449 TL - 5,255 TL 59500 Stokta
14.0 mm
9⁄16” x 18
Mavi
12.1 mm
UNF Dişleri
1
2,618 TL - 6,414 TL 1794 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik Dişler
1
2,229 TL - 5,461 TL 81984 Stokta
15.5 mm
5/8” x 18
Mavi
12.1 mm
UNF Dişleri
1
2,1133 TL - 5,1777 TL 228000 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
2,7863 TL - 6,8263 TL 137370 Stokta
23.0 mm
5/8-14
Sarı
18.5 mm
Gas Dişler
1
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
11⁄16" x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 8307594 Stokta
22.0 mm
7/8” x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
4,5841 TL - 11,2312 TL 20132 Stokta
34.0 mm
1-11
Sarı
18.0 mm
Gas Dişler
1
2,9019 TL - 7,1096 TL 23930 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
1,7559 TL - 4,3018 TL 223968 Stokta
14.0 mm
M14
Sarı
14.1 mm
Metrik Dişler
1
3,4074 TL - 4,7704 TL 624948 Stokta
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
2,9019 TL - 7,1096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.4 mm
1/2” x 20
Mavi
11.7 mm
UNF Dişleri
1
3,8454 TL - 5,3836 TL 4000 Stokta
33.1 mm
15⁄16” x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Doğal renk

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
24054 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Doğal renk

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 29.5 mm LDPE Yellow

12375

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
17850 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Doğal renk

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
629946 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Yellow

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
48720 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Blue

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9⁄16” x 18
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Yellow

10842

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1794 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 15.5 mm LDPE Blue

10348

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
81984 Stokta
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/8” x 18
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Yellow

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
137370 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-14
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Blue

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    11⁄16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Blue

10702

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
8307594 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8” x 14
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Yellow

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
20132 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
23930 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Yellow

10840

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
223968 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 29.8 mm LDPE Blue

16248

Fiyat Aralığı
4,7704 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
624948 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-3⁄16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 12.4 mm LDPE Blue

18305

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2” x 20
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 33.1 mm LDPE Blue

18311

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    15⁄16” x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri