Menü Arama

Yuvarlak Kayışlı Makaralar

Stokta

These Round Belt Pulleys offer consistent power transmission. Designed for flexible connections between elements and suspended applications requiring motion traction control, they are useful for flexible connections between elements and suspended applications. They are also intended to reduce noise and vibration while in use. These pulleys' smooth surface finish and accurate balancing reduce friction and undesirable disturbances, resulting in a quieter operation and a more comfortable working environment.

Used iin applications that require a lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective solution. Because of their adaptability and endurance, they are well suited for conveyor systems, printing presses, automotive components, and agricultural applications.

  • Material: POM
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kemer Genişliği Tekerlek Genişliği Satın Al
16116 Stokta
6.1 mm
11.0 mm
3192 Stokta
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
133812 Stokta
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
71485 Stokta
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
Yuvarlak Kayışlı Makara 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

024010000005


Stok Seviyeleri
16116 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Genişliği
    11.0 mm
  • Kemer Genişliği
    6.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Yuvarlak Kayışlı Makara 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

024015000005


Stok Seviyeleri
3192 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    15.0 mm
  • Kemer Genişliği
    7.6 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yuvarlak Kayışlı Makara 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

024005000005


Stok Seviyeleri
133812 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    30.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    9.0 mm
  • Kemer Genişliği
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yuvarlak Kayışlı Makara 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

024002500005


Stok Seviyeleri
71485 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    20.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    7.5 mm
  • Kemer Genişliği
    3.8 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk