Menü Arama

Yuvarlak Kızaklar

Stokta

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Koruma tapası ya da kızak olarak kullanılır.
  • Bir boru veya borunun ucuna uyacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Zemini çiziklerden, çiziklerden ve diğer hasarlardan koruyun.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Renk Malzeme OD WT Satın Al
4,8365 TL - 11,8494 TL 4997 Stokta
12
Black
ABS
31.8 mm
2.8 mm
4,4283 TL - 5,3583 TL 6994 Stokta
17
Black
ABS
25.4 mm
1.5 mm
  • / 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

RDG1335C

Fiyat Aralığı
11,8494 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Black
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

RDG1280A

Fiyat Aralığı
5,3583 TL - 4,4283 TL

Stok Seviyeleri
6994 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Black