Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(42 Ürün grupları)
Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Yüksek stabilite sağlayan gerçek cam sunar.Çizilmeye dayanıklıdır.Bir yiv içine yerleştirilmiş conta, bu nedenle kaybolmaz.Yiv tasarımı, kontrol camı sıkıştırıldığında mührün ekstrüzyonu önler. Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR6580
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Tartı Plakaları, kayar kelepçeleri doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca hassaslıkla ve defalarca yerleştirmek için kullanılır. Her ikisi de kendine özgü montaj tasarımına sahip iki türde sunulur: Tekli veya çift tartı plakaları. Açılmış deliklere vidalayarak montaj veya yapışkan montajlı özelliklere sahip tasarımda, konumu belirlenmiş ancak delinmemiş vida deliğine montaj.
Tek veya her iki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcılar için gösterge sağlar. Sağlamdır ve aşınmaya dirençlidir.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.
Birçok iş parçasını etkili bir şekilde kelepçeler. Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır. Çenenin merkez çizgisi, iş parçasının merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece dairesel çubukları kelepçelemek için kullanılabilir. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabildiğinden daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve hassasiyet sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
İşlenebilir Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Kelepçe çeneleri, iş parçanızın şekline uyması için işlenecek ek malzemeyi içerir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve uyarlanabilirdir. İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken çok etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve doğruluk sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5428
Seri Kodu: SR5428
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
Çekme Tutamağı ürünleri, yassı oval profile ve köprü biçimine sahiptir. Ağır kapıları ve kapakları açıp kapatmak için yaygın olarak kullanılır.
Azami stabilite ve pürüzsüz yüzeyler için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Şık ve profesyonel görünümlü bir alternatif sunar. Mühendislik, alet kullanımı ve cihaz yapımında kullanılır.
Our range of Metal Pull Handles are U Shaped made of a tubular tube of a round shape, square shape or oval shape if more a ergonomic need is required. The range offers a choice of material and finishes to suit various application environments and aesthetic appeal to the finished product. Different design angles provides a choice of pulling angles. Depending on the mounting need there is a selection for front mounting and back mounting.
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Şaft Ucu Destekleri, doğrusal şaftlarda istikrar, hizalama ve destek sağlar. Bu bileşenler standart şaft çaplarını sıkıca yerinde tutarken doğrusal burcun pürüzsüz ve doğru hareket etmesine olan sağlamak için tasarlanmıştır.
Şaftı sıkıca yerinde tutarak yanlış hizalama veya aşırı aşınmaya sebep olabilecek doğrusal ya da radyal hareketi sınırlar.
Makine aletleri, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon ekipmanları uygulamalarında kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin