Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 59600 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 27200 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 640800 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 46300 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 36000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 12825 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 22800 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 399300 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 34200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 91675 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 94500 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 22000 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 42500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 139650 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 84000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 37380 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin