Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-9-R9 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 242148 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 180000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2060000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 225000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 27487 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 23936 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 10000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
|||
| 1692 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 421 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
|||
| 1433 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
|||
| 20000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.204 in
5.2 mm
|
.125 in
3.2 mm
|
|
|||
| 855184 Stokta |
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 97869 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 160000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1015216 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin