Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Somunlar

 (13 Ürün grupları)


Altıgen Çelik Somun sipariş edin.

Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.

Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler.
  • Yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338

Birleşik Rakor Somunları

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating

Seri Kodu: SR1585

Bombe Başlı Somunlar - Metal

Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.

Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas mühendislik eseri bileşenleridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu somunlar yassı bir flanş ile somundan çıkan bir pim içerir, ek destek sağlar ve kolay takılır.

Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken bilyeli vidalarla kullanılır. Somundaki bilyeli yataklar, bilyeli vida döndükçe bu parça boyunca yuvarlanarak pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturur. Flanşın sıkı toleransı sayesinde asgari geri tepme ile yüksek hassaslık ve doğruluk sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Bilyeli somunun manşondan çıkarılması bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir.

  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1370

Kafes Somunlar

Cage nuts are designed to be used in a square or rectangular hole in a panel. It protects equipment from stripped threads and allows for easy attachment of server rack equipment. Because the sheet metal is too thin to tap or thread, the metal nut may be easily replaced if the threads are destroyed.

It provides a secure and stable connection and is a tool-free solution, making installation easier and eliminating the need for additional tools. Once inserted, it keeps firmly in place, ensuring a connection that can endure vibrations and other external forces. Used in applications such as electronic equipment, telecommunications such as frames and cabinets or industrial machinery. Available in M5, M6 and M8 thread sizes.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Series Code :SR6227

Seri Kodu: SR6227

Kanatlı ve Kelebek Somunlar - Metal Kanatlı Somunlar

Wing & Fly Nuts are essential fasteners designed to provide secure and convenient assembly solutions in various industries. Specifically, Metal Wing Nuts are a popular choice due to their unique characteristics and numerous benefits. With their distinct wing-like projections, these nuts offer easy installation and removal without the need for additional tools. Metal Wing Nuts excel in applications where quick adjustments, frequent disassembly, or hand tightening is required.

One of the main characteristics of Metal Wing Nuts is their robust construction. These nuts are typically made from high-quality metal alloys, ensuring strength, durability, and resistance to corrosion. The wing-like projections on the sides of the nuts provide an ergonomic grip, allowing for easy hand tightening or loosening. This feature eliminates the need for specialized tools, saving time and effort during assembly or maintenance tasks. Metal Wing Nuts are available in various sizes and thread types, allowing for compatibility with a wide range of bolts and threaded rods.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Kare Somunlar

Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.

  • Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, güvenli ve sağlam bağlantı gerektiğinde kullanılır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.
  • Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılır. Sağlamdır, korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençlidir.
  • Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.Bu gruptaki ürünler: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel, Bronz, Brass Seri Kodu: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Kilit Somunları - Geçme

Geçme Kilit Somunları, hızlı montaj ve sıkı tespit için tasarlanmış olup vida veya cıvataların dönmesini, kaymasını ve gevşemesini önler. Uzun dişlilerde zaman alıcı sıkma ve gevşetme işlemini ve dişlerin kırılma riskini ortadan kaldırır.

Çinko kaplamalı olduğundan paslanmaya dirençlidir. Kırık veya 20 derece açıya kadar bükülmüş kirişlere geçirilebilir. Dış mekan kullanımı için uygundur, bakım gerektirmez ve tekrar kullanılabilir. %50 daha hızlı takılıp sökülebildiğinden kullanırken fazla zaman ve çaba gerektirmez.

Dar alanlarda kolayca takılabilir ve özel bir anahtar gerektirmez. Tek yapmanız gereken, kilit somununu açıp istediğiniz konuma yerleştirmek, ardından bir anahtarla sıkmaktır. Ayrıca, +150C sıcaklıklara dayanabilir. İnşaat, iskele, otomotiv ve mekanik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Kırık veya 20 derece açıya kadar bükülmüş kirişlere geçirilebilir.
  • Tekrar kullanılabilir. %50 daha hızlı takılıp sökülebildiğinden kullanırken fazla zaman ve çaba gerektirmez.
  • +150C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR24520

Kilit ve Flanşlı Somunlar - Metal

A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.

Mobilya Desteği T-Somunları

T-Nuts are ideal for use with Adjustable Feet, Tilt Glides, Castors and Locking Bolts and other furniture mount applications. The are self-locking to prevent rotation during hand or automated assembly.

These nuts are easy to assemble, simply insert into a pre-drilled hole and tap into place with a hammer.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Colour: Natural

Silindirik Çelik Somunlar

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339

Standart Altıgen Somunlar - Metal

Standard Hex Nuts - Metal are essential fasteners that provide reliable and secure connections in various applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing them to be easily tightened onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality metal materials such as steel or stainless steel, Standard Hex Nuts offer excellent strength, durability, and resistance to corrosion. The versatile design and reliable performance of these nuts make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Metal is their compatibility with a wide range of fasteners. The hexagonal shape enables easy gripping and tightening using a standard wrench or spanner, providing a secure and tight connection. The internal threads of these nuts ensure a precise fit with corresponding bolts or screws, preventing loosening or slipping over time. Standard Hex Nuts - Metal are available in different sizes, thread pitches, and materials, allowing for customization based on specific application requirements. Additionally, their metal construction offers excellent strength and durability, making them capable of withstanding high loads and harsh environmental conditions.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel
  • Colour: Natural

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585