Menu Vyhledávání

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d H Materiál (podrobně) Typ Koupit
12,9553 Kč - 12,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
PVC měkčené
2
37,0706 Kč - 37,0706 Kč 322 Skladem
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
8,6464 Kč - 8,6464 Kč 425 Skladem
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
PVC měkčené
2
10026748 9,6087 Kč - 9,6087 Kč 1950 Skladem
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
PVC měkčené
2
49,0204 Kč - 49,0204 Kč 450 Skladem
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
54,5502 Kč - 54,5502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
4,2226 Kč - 11,2046 Kč 13555 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
PVC měkčené
2
8,0001 Kč - 8,0001 Kč 120 Skladem
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
5,4722 Kč - 15,3866 Kč 300 Skladem
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
PVC měkčené
2
12,8978 Kč - 12,8978 Kč 90 Skladem
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
PVC měkčené
2
7,2532 Kč - 7,2532 Kč 1000 Skladem
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
10026793 16,7328 Kč - 16,7328 Kč 200 Skladem
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
8,3161 Kč - 8,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
70,2631 Kč - 70,2631 Kč 1895 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
17,7811 Kč - 17,7811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
43,5626 Kč - 48,4459 Kč 50 Skladem
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
66,974 Kč - 66,974 Kč 940 Skladem
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
16,6896 Kč - 16,6896 Kč 1950 Skladem
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
9,1347 Kč - 9,1347 Kč 3750 Skladem
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
PVC měkčené
2
5,2567 Kč - 15,1499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
PVC měkčené
2
  • z/ze 2
Krytky ochranné - na hřídele 28.0 mm 28.0 mm žlutá PVC měkčené

10026755

Cenové rozmezí
12,9553 Kč - 12,9553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 42.0 mm 42.0 mm žlutá PVC měkčené

10026809

Cenové rozmezí
37,0706 Kč - 37,0706 Kč

Skladové zásoby
322 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 22.0 mm 22.0 mm žlutá PVC měkčené

10026724

Cenové rozmezí
8,6464 Kč - 8,6464 Kč

Skladové zásoby
425 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 25.0 mm 25.0 mm žlutá PVC měkčené

10026748

Cenové rozmezí
9,6087 Kč - 9,6087 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 45.0 mm 45.0 mm žlutá PVC měkčené

10026816

Cenové rozmezí
49,0204 Kč - 49,0204 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 48.0 mm 48.0 mm žlutá PVC měkčené

10026823

Cenové rozmezí
54,5502 Kč - 54,5502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 10.0 mm 10.0 mm žlutá PVC měkčené

10026663

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
13555 Skladem
Parametry
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 16.0 mm 16.0 mm žlutá PVC měkčené

10026694

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 8,0001 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 14.0 mm 14.0 mm žlutá PVC měkčené

10026687

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 30.0 mm 30.0 mm žlutá PVC měkčené

10026762

Cenové rozmezí
12,8978 Kč - 12,8978 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 19.0 mm 19.0 mm žlutá PVC měkčené

10026700

Cenové rozmezí
7,2532 Kč - 7,2532 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 38.0 mm 38.0 mm žlutá PVC měkčené

10026793

Cenové rozmezí
16,7328 Kč - 16,7328 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 20.0 mm 20.0 mm žlutá PVC měkčené

10026717

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 60.0 mm 60.0 mm žlutá PVC měkčené

10026847

Cenové rozmezí
70,2631 Kč - 70,2631 Kč

Skladové zásoby
1895 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 35.0 mm 35.0 mm žlutá PVC měkčené

10026786

Cenové rozmezí
17,7811 Kč - 17,7811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 70.0 mm 70.0 mm žlutá PVC měkčené

10026861

Cenové rozmezí
48,4459 Kč - 43,5626 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 65.0 mm 65.0 mm žlutá PVC měkčené

10026854

Cenové rozmezí
66,974 Kč - 66,974 Kč

Skladové zásoby
940 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 32.0 mm 32.0 mm žlutá PVC měkčené

10026779

Cenové rozmezí
16,6896 Kč - 16,6896 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 24.0 mm 24.0 mm žlutá PVC měkčené

10026731

Cenové rozmezí
9,1347 Kč - 9,1347 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 11.0 mm 11.0 mm žlutá PVC měkčené

10026670

Cenové rozmezí
15,1499 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené