Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra - nastavitelná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.

Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.

Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1711, SRL1708

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Koupit
499,6932 Kč - 713,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
342,9975 Kč - 490,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
932,7125 Kč - 1 332,5152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
171,1377 Kč - 244,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
648,9272 Kč - 926,9357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
392,341 Kč - 560,3496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
498,249 Kč - 711,7499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
  • z/ze 2
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156008

Cenové rozmezí
713,6755 Kč - 499,6932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20155995

Cenové rozmezí
490,0652 Kč - 342,9975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 50.0 75.0 100.0 ocel

20155872

Cenové rozmezí
1 332,5152 Kč - 932,7125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 5.0 12.0 2.0 ocel

20155919

Cenové rozmezí
244,5512 Kč - 171,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 40.0 62.0 80.0 ocel

20155810

Cenové rozmezí
926,9357 Kč - 648,9272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 25.0 40.0 58.0 ocel

20155711

Cenové rozmezí
560,3496 Kč - 392,341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 5.0 12.0 22.0 ocel nerezavějící

20155902

Cenové rozmezí
711,7499 Kč - 498,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5