Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2093 Kč - 13,1497 Kč | 13 Skladem |
M2
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
61,2206 Kč - 104,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
27,6938 Kč - 48,8756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
33,0764 Kč - 72,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
17,7513 Kč - 39,1423 Kč | 25 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
79,362 Kč - 120,1667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,7641 Kč - 89,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,9227 Kč - 37,1063 Kč | 48 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20,5377 Kč - 40,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,8237 Kč - 74,935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
30,7456 Kč - 52,5831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,8504 Kč - 12,4959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,293 Kč - 13,2612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
25,616 Kč - 45,2221 Kč | 31 Skladem |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
21,098 Kč - 41,3456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
35,684 Kč - 78,0057 Kč | 5 Skladem |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
59,5432 Kč - 113,3969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
20,875 Kč - 40,9133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
19,4108 Kč - 38,0686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
53,6797 Kč - 102,2825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku