Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku