Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN ocel standardní Šrouby

 (4 Počet produktových řad)


Panty ploché – s otvory pro šrouby

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Panty ploché – s vnějšími závity

Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.

Produktová řada: SR5330

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.