Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel projektované Šrouby M2

 (6 Počet produktových řad)


Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923