Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Produktová řada: SR5523
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku