Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(23 categorie prodotti)
I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.
Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva in gomma. Mantiene il fascio saldamente in posizione pur essendo rimovibile. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi con adesivo a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altre applicazioni con spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello a forma di U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice Serie: SR2138
Queste clip fermacavi con base sono un metodo di fissaggio semplice e al tempo stesso efficaci grazie all'adesivo. Quest'ultimo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
La clip per cavi regolabile in alluminio ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi per cavi singoli offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi in moltissime applicazioni. Il supporto adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Le clip per cavi piatti sono progettate per tenere in posizione i cavi a nastro e hanno un adesivo di alta qualità alla base. Per garantire una maggiore facilità di accesso, i cavi vengono inseriti dal lato. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e sono dotati di adesivo che assicura un fissaggio sicuro e una installazione semplice. Hanno una clip su entrambe le estremità.
Le cerniere a libro o piatte in plastica trasparente vengono utilizzate per fornire supporto leggero nelle applicazioni in cui non viene esercitata alcuna sollecitazione sui fori di fissaggio delle viti né sulla rotazione angolare.
Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.
Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare