Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vastklikken

 (15 productgroepen)


Glasvezelhouder - Haspelclip

De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.

Glasvezeluitsnijdingsadapters

Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.

Glasvezellascassettes - systeem, pakket

Ideaal voor het elimineren van macro- en microknikken, die optreden als glasvezelkabels niet juist worden behandeld. De lasbakken zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de bakken is mogelijk. Kan worden gebruikt met lashouders, lasbeschermhouders en glasvezelbeschermslangen. Deksels, cassettes en scharnieren worden tevens apart verkocht.

Glasvezelhaspels

Het assortiment omvat verschillende glasvezelhaspels met een laag profiel, zodat overtollige vezels op een printplaat gespoeld kunnen worden. Sommige spoelen kunnen van elkaar afgebroken worden om een gecontroleerde hoek van 90 of 180 graden te creëren. Sommige spoelen kunnen worden gestapeld en op een printplaat worden gemonteerd. Gemaakt van naturel en zwart nylon. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SREFA04

Kabelklemmen - Plug-in, ronde zadelclips

Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.

Serie: SR2081

Mini zadelclips

Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.

Serie: SR2104

Niet vergrendelende zadelclips

Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels zijn gemaakt van naturel en zwart nylon. Ontworpen om bescherming te bieden tegen breuk en knikken in glasvezel routeringstoepassingen. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SROFTHSP

Scharnierende zadelclips

Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.

Lashouders

Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.

Omega kabelclips

Kabelklem voor kabeldiameter tot 7.5 mm voor installatie in een gat met een diameter van 6.2 mm. Door het gespleten ontwerp kan de klem achteraf worden aangebracht.

Twistbindafstandhouders

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..

Serie: SR2051

Vergrendelende Zadelclips

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C

Verstelbare draadclips

Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.

Zadelclips - Drukbevestiging/nylon

Dit assortiment drukbare gesplitste kabelklem bevestigt draden aan een paneel en vergrendelt ze wanneer ze op hun plaats worden geklikt.