Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(43 Produse)
Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Cod Serie: SR1867 ,SR5561
Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Dopurile de absorbție a fluidelor absorb fluidele în exces, ajutând la prevenirea scurgerilor și a contaminării. Acestea funcționează cu apă, ulei, combustibil și alte substanțe chimice. Acestea nu lasă reziduuri în urmă, spre deosebire de dopurile tradiționale. Potrivit pentru filete metrice și imperiale și găuri simple.Absoarbe o varietate de substanțe cu rezistență chimică.Mai sigur, mai simplu și mai curat decât bușoanele tradiționale, deoarece nu lasă reziduuri în filet sau orificiu.Designul său unic permite instalarea și demontarea rapidă și ușoară. Material: PP, PE; PP Culoare: Galben Cod Serie: SR1004
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763
Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Capacele pentru stâlpi de gard sunt capace de protecție care se potrivesc pe partea superioară a stâlpilor de gard sau a țevilor. Oferă protecție împotriva deteriorării cauzate de intemperii și de deteriorarea aplicațiilor. Utilizat în sectoarele rezidențial și comercial.Proiectate să se potrivească peste partea superioară a unui stâlp de gard, conducte și tuburi.Protejează împotriva deteriorării cauzate de intemperii, murdăriei sau umezelii.Este ușor și rapid de instalat sau îndepărtat. Material: PE Culoare: Alb Cod Serie: SRF0011
Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Inserțiile pătrate unghiulare cu o bază unghiulară sunt ideale pentru capetele țevilor, suprafețe neregulate și conexiuni unghiulare. Utilizat frecvent în mobilă și construcții. Ușor de introdus, acestea sunt construite pentru durabilitate. Disponibil în polietilenă (PE) și nailon, cu un finisaj negru elegant.
Inserțiile pătrate cu cupolă sunt concepute pentru a finisa și proteja tuburile pătrate sau secțiunile cutiei. Acestea oferă un finisaj profesional, protejând în același timp tuburile de murdărie, praf și reziduuri. Utilizate în mod obișnuit ca inserții pentru picioarele scaunelor și capace pentru tuburi.
Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Inserțiile pentru tuburi dreptunghiulare ușoare sunt concepute pentru aplicații ușoare, pentru tuburi dreptunghiulare și țevi. Designul cu nervuri asigură o inserție ușoară și o fixare sigură. Protejează suprafețele și împiedică pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tub sau țeavă.Inserțiile și glisoarele dreptunghiulare sunt ideale pentru aplicații pentru tuburi și țevi dreptunghiulare ușoare.
Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.
Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina