Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
1,9135 TL - 4,6881 TL 361000 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,785 TL - 9,2736 TL 554400 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
13,2478 TL - 13,2478 TL 60498 Stokta
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silicone Rubber
16202 3,9553 TL - 9,6905 TL 160840 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
13,2478 TL - 13,2478 TL 80816 Stokta
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 119000 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,4498 TL - 6,002 TL 146748 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,1181 TL - 7,1181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.6 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,402 TL - 16,402 TL 40630 Stokta
25.4 mm
18.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,2668 TL - 8,0035 TL 83132 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,5912 TL - 18,5985 TL 838000 Stokta
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 27200 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL 47600 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,09 TL - 10,0205 TL 17000 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7757 TL - 6,8007 TL 204000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 13384800 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,3015 TL - 8,0885 TL 85000 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

16200

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
361000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

16215

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
554400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

QFG-2

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
60498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

16202

Fiyat Aralığı
9,6905 TL - 3,9553 TL

Stok Seviyeleri
160840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

QFG-16205

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
80816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

16201

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

16207

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

16205

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
146748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

QFG-16224

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

QFG-16207

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
40630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

16210

Fiyat Aralığı
8,0035 TL - 3,2668 TL

Stok Seviyeleri
83132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

16208

Fiyat Aralığı
18,5985 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
838000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

16209

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
27200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

16217

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
47600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

16224

Fiyat Aralığı
10,0205 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

16222

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
204000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

16221

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
13384800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

16216

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

16213

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790