Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
76760 Stokta
10.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
14.3 mm
3000 Stokta
25.4 mm
8600 Stokta
15.9 mm
3800 Stokta
M4
6.4 mm
3000 Stokta
M4
28.6 mm
13200 Stokta
#6
35.0 mm
518310 Stokta
M4
7.9 mm
2701 Stokta
12.7 mm
9599 Stokta
28.5 mm
17419 Stokta
M4
19.1 mm
11990 Stokta
M4
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
31000 Stokta
M4
20.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
4000 Stokta
M4
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M4 10.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
76760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Dişli Vida Desteği 19.1 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm M4 Dişi Diş Parça

LCCBSF-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 14.3 mm PA

100114300002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-16-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-10-01


Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm PA

100106400002


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 28.6 mm PA

100128600002


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 35.0 mm #6 UL94 V-2

463789


Stok Seviyeleri
13200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.9 mm PA

100107900002


Stok Seviyeleri
518310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm Dişi Diş Parça

LCBS-TF-M4-8-01


Stok Seviyeleri
2701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 28.5 mm UL94 V-2

100229100002


Stok Seviyeleri
9599 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    28.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 19.1 mm PA

100119100002


Stok Seviyeleri
17419 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-10-19


Stok Seviyeleri
11990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBS-TF-M4-8-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 20.6 mm PA

100120600002


Stok Seviyeleri
31000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 19.1 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm M4 Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-16-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Dişli Vida Desteği 22.2 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-14-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 9.6 mm UL94 V-2

100209100002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.6 mm