Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 499 Stokta |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1388 Stokta |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 2430 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 125820 Stokta |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 75280 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 32793 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 6 Stokta |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 16966 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 18995 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 203 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 8400 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 27284 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 42200 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1498 Stokta |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin