Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 7036 Stokta |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2968 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 19044 Stokta |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 83844 Stokta |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 30555 Stokta |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 7168 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 22176 Stokta |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 189 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 14150 Stokta |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin