Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Altıgen Kapaklar, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR1127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d1 | h | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 70235 Stokta |
Non Threaded
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,0491 TL - 7,4703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in;1/8 in;M12
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8 in;M24
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 6,4136 TL - 6,4136 TL | 129582 Stokta |
Non Threaded
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | 10377 Stokta |
15/16 in;1.000 in;M36
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 10670 Stokta |
11/16 in;3/4 in;M26
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,6997 TL - 4,6997 TL | 107322 Stokta |
3/4 in;3/8 in;M18
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,7652 TL - 2,7652 TL | 405270 Stokta |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 5,5514 TL - 5,5514 TL | 9898 Stokta |
Non Threaded
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 191463 Stokta |
1/2 in;M14
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,4721 TL - 10,4721 TL | 7200 Stokta |
Non Threaded
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,8037 TL - 5,8037 TL | 374436 Stokta |
7/8 in;1/2 in;M22
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 285513 Stokta |
Non Threaded
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 169200 Stokta |
9/16 in;1/4 in;M16
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 7,5176 TL - 7,5176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin