Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
26,1282 TL - 26,1282 TL 292 Stokta
7.0 mm
9.0 mm
62,198 TL - 62,198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
10.0 mm
45.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL 6900 Stokta
7.0 mm
10.0 mm
41,2318 TL - 41,2318 TL 10880 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
37,5356 TL - 37,5356 TL 1086 Stokta
6.4 mm
15.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 2670 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
75,4387 TL - 75,4387 TL 1764 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
39,5333 TL - 39,5333 TL 3870 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
54,7431 TL - 54,7431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
10.0 mm
30.0 mm
83,116 TL - 83,116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
55,8557 TL - 55,8557 TL 200 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
79,2218 TL - 79,2218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
50,8488 TL - 50,8488 TL 4374 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
49,0685 TL - 49,0685 TL 500 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
41,6137 TL - 41,6137 TL 200 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 98 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
53,853 TL - 53,853 TL 6664 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
47,4057 TL - 47,4057 TL 71968 Stokta
8.0 mm
30.0 mm
58,6691 TL - 58,6691 TL 3300 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 2955 Stokta
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
  • / 7
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

MTNSP-M3-9-1

Fiyat Aralığı
26,1282 TL - 26,1282 TL

Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 45.0 mm

HSM5-9.5-45-1

Fiyat Aralığı
62,198 TL - 62,198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 10.0 mm

MTNSP-M3-10-1

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
6900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

HSM3-6.4-20-1

Fiyat Aralığı
41,2318 TL - 41,2318 TL

Stok Seviyeleri
10880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

HSM3-6.4-15-1

Fiyat Aralığı
37,5356 TL - 37,5356 TL

Stok Seviyeleri
1086 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

HSM4-8-25-1

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm

HSM6-12.7-40-1

Fiyat Aralığı
75,4387 TL - 75,4387 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

HSM4-8-15-1

Fiyat Aralığı
39,5333 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
3870 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-1

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 50.0 mm

HSM6-12.7-50-1

Fiyat Aralığı
83,116 TL - 83,116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

HSM4-8-50-1

Fiyat Aralığı
55,8557 TL - 55,8557 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm

HSM6-12.7-45-1

Fiyat Aralığı
79,2218 TL - 79,2218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-1

Fiyat Aralığı
50,8488 TL - 50,8488 TL

Stok Seviyeleri
4374 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

HSM3-6.4-40-1

Fiyat Aralığı
49,0685 TL - 49,0685 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm

HSM2.5-6.4-20-1

Fiyat Aralığı
41,6137 TL - 41,6137 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

HSM6-12.7-25-1

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

HSM4-8-45-1

Fiyat Aralığı
53,853 TL - 53,853 TL

Stok Seviyeleri
6664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

HSM4-8-30-1

Fiyat Aralığı
47,4057 TL - 47,4057 TL

Stok Seviyeleri
71968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

302525059935

Fiyat Aralığı
58,6691 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

302520059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
2955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm