Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
79,2218 TL - 79,2218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
51,9615 TL - 51,9615 TL 527 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
37,5356 TL - 37,5356 TL 2828 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
47,8446 TL - 47,8446 TL 6440 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
68,0951 TL - 68,0951 TL 153 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
43,3265 TL - 43,3265 TL 10086 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
27,6809 TL - 27,6809 TL 18000 Stokta
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL 200 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
50,0026 TL - 50,0026 TL 1728 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
43,7277 TL - 43,7277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
49,5779 TL - 49,5779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 100 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
56,356 TL - 56,356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
54,7431 TL - 54,7431 TL 3750 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
50,8488 TL - 50,8488 TL 1764 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
51,3826 TL - 51,3826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
64,9715 TL - 64,9715 TL 8126 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
43,3143 TL - 43,3143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,3702 TL - 26,3702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • / 7
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamide

HSM6-12.7-45-3

Fiyat Aralığı
79,2218 TL - 79,2218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M4 40.0 mm Polyamide

HSM4-8-40-3

Fiyat Aralığı
51,9615 TL - 51,9615 TL

Stok Seviyeleri
527 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M3 15.0 mm Polyamide

HSM3-6.4-15-3

Fiyat Aralığı
37,5356 TL - 37,5356 TL

Stok Seviyeleri
2828 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M4 30.0 mm Polyamide

HSM4-8-30-3

Fiyat Aralığı
47,8446 TL - 47,8446 TL

Stok Seviyeleri
6440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamide

HSM6-12.7-30-3

Fiyat Aralığı
68,0951 TL - 68,0951 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M4 20.0 mm Polyamide

HSM4-8-20-3

Fiyat Aralığı
43,3265 TL - 43,3265 TL

Stok Seviyeleri
10086 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

MTNSP-M3-11-3

Fiyat Aralığı
27,6809 TL - 27,6809 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

MTNSP-M2.5-10-3

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 25.0 mm

HSM5-9.5-25-2

Fiyat Aralığı
50,0026 TL - 50,0026 TL

Stok Seviyeleri
1728 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

HSM4-8-18-2

Fiyat Aralığı
43,7277 TL - 43,7277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

HSM4-8-40-2

Fiyat Aralığı
49,5779 TL - 49,5779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

HSM6-12.7-25-2

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 40.0 mm

HSM5-9.5-40-2

Fiyat Aralığı
56,356 TL - 56,356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-2

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-2

Fiyat Aralığı
50,8488 TL - 50,8488 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

HSM4-8-45-2

Fiyat Aralığı
51,3826 TL - 51,3826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-2

Fiyat Aralığı
64,9715 TL - 64,9715 TL

Stok Seviyeleri
8126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

HSM3-6.4-30-2

Fiyat Aralığı
43,3143 TL - 43,3143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

MTNSP-M2.5-9-2

Fiyat Aralığı
26,3702 TL - 26,3702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

MTNSP-M3-12-2

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm