Aşınmaya karşı koruyan örgülü kablo manşonu.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Nominal İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
2.533,6833 TL - 2.533,6833 TL | 3 Stokta |
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
760,057 TL - 760,057 TL | 10 Stokta |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2.787,0037 TL - 2.787,0037 TL | 10 Stokta |
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
2.026,9466 TL - 2.026,9466 TL | 10 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.520,21 TL - 1.520,21 TL | 4 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 10 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.013,4733 TL - 1.013,4733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 6 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 3 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.280,267 TL - 2.280,267 TL | 8 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.013,4733 TL - 1.013,4733 TL | 8 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
962,8093 TL - 1.520,21 TL | 2 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1.773,5303 TL - 1.773,5303 TL | 2 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.266,7937 TL - 1.266,7937 TL | 10 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin