The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | 4000 Stokta |
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | 1000 Stokta |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
4,9941 TL - 4,9941 TL | 13456 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
4,0421 TL - 5,0321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 737 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
Klipsli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin