Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Seri Kodu: SR1957
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164000 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 45570 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 116 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2268 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 257850 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 80490 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 55250 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3708 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 12654 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7650 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 15712 Stokta |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin