Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 53100 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 481067 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 95106 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | 113925 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 84726 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 36157 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 40000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 187500 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 833166 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 57144 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 83283 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 142020 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 222372 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 42789 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 268634 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 19608 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6477 TL - 31,6477 TL | 67200 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin