Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 13 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,0433 TL - 8,0433 TL | 188 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 35946 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 14 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 481067 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 53100 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 42789 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 11400 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 95106 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 268634 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 395233 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 187500 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 19608 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 83283 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 142020 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 838800 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 57144 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin