Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 287320 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 395233 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 57144 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 336000 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 10730 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 187500 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 148064 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 86742 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 65586 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 481067 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 100491 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 40000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 17488 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 84726 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 172482 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 11400 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 85918 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 164833 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,9268 TL - 40,6504 TL | 12672 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin