Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 481067 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 268634 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 17488 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 53100 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 40000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 10730 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 65586 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 53600 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 148064 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 44500 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,9268 TL - 40,6504 TL | 12672 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 50898 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 19608 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 395233 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 1758 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 142020 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 86742 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 222372 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 187500 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin