Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 85918 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 336000 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 395233 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,9268 TL - 40,6504 TL | 12672 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 53600 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | 10730 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 222372 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 113015 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 65586 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 148064 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 14 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,0433 TL - 8,0433 TL | 188 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,0832 TL - 14,0832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | 90060 Stokta |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 35946 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin