Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 40000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,6477 TL - 31,6477 TL | 67200 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 65586 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 36157 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 287320 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 86742 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 84726 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 10102 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 268634 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 833166 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 19608 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 1758 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 52326 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 57144 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 113015 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 100491 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 95106 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin