Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.
Series Code :SR5028
Seri Kodu: SR5028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tutucu Uzunluğu | Montaj Deliği Çapı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,9783 TL - 131,974 TL | 13600 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 694,7771 TL - 833,7326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 118,7846 TL - 166,2984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 471,0353 TL - 565,2424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 335,6127 TL - 402,7353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 192,4095 TL - 230,8915 TL | 50 Stokta |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin