Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.
Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC Renk: Green, Yellow Seri Kodu: SR1203
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | H | d2 | Renk | h1 | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Sarı
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Yeşil
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin