Menü Arama

Banjo Rakor Kapakları

Stokta

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler.

  • Esnek PVC malzeme, sıkı oturur ve hızlıca takılıp çıkarılır. HDPE malzeme, pratik bir tıklamayla emniyetli bir şekilde oturur.
  • DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.
Malzeme: HDPE, PVC Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1071, SRF0005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Boru Dış Çapı l1 H l2 Tip Satın Al
7,9277 TL - 19,4228 TL 63000 Stokta
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
1
7,3704 TL - 18,0575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1
9,6836 TL - 23,7248 TL 28746 Stokta
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1
8,8949 TL - 21,7926 TL 120004 Stokta
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
1
4,7603 TL - 4,7603 TL 214302 Stokta
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
3,8441 TL - 3,8441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
16,3327 TL - 16,3327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
4,0731 TL - 4,0731 TL 4816 Stokta
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
3,0522 TL - 3,0522 TL 71134 Stokta
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
5,7462 TL - 5,7462 TL 8022 Stokta
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
2,5444 TL - 6,2337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
4,7124 TL - 5,9673 TL 387792 Stokta
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
Banjo Rakor Kapakları 17.0 mm 10.0 mm PVC Yellow

BCWJ-10

Fiyat Aralığı
19,4228 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tip
    1
Banjo Rakor Kapakları 14.0 mm 8.0 mm PVC Yellow

BCWJ-08

Fiyat Aralığı
18,0575 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tip
    1
Banjo Rakor Kapakları 24.0 mm 14.0 mm PVC Yellow

BCWJ-14

Fiyat Aralığı
23,7248 TL - 9,6836 TL

Stok Seviyeleri
28746 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tip
    1
Banjo Rakor Kapakları 20.0 mm 12.0 mm PVC Yellow

BCWJ-12

Fiyat Aralığı
21,7926 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
120004 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tip
    1
Banjo Rakor Kapakları 32.0 mm 19.9 mm HDPE Red

3773000

Fiyat Aralığı
4,7603 TL - 4,7603 TL

Stok Seviyeleri
214302 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 24.0 mm 13.8 mm HDPE Red

3771000

Fiyat Aralığı
3,8441 TL - 3,8441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 43.0 mm 27.9 mm HDPE Red

3776500

Fiyat Aralığı
16,3327 TL - 16,3327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 28.0 mm 15.9 mm HDPE Red

3772000

Fiyat Aralığı
4,0731 TL - 4,0731 TL

Stok Seviyeleri
4816 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 20.0 mm 11.9 mm HDPE Red

3770900

Fiyat Aralığı
3,0522 TL - 3,0522 TL

Stok Seviyeleri
71134 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 39.0 mm 24.9 mm HDPE Red

3775000

Fiyat Aralığı
5,7462 TL - 5,7462 TL

Stok Seviyeleri
8022 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 14.0 mm 7.8 mm HDPE Yellow

464861

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 17.0 mm 9.8 mm HDPE Red

3770800

Fiyat Aralığı
5,9673 TL - 4,7124 TL

Stok Seviyeleri
387792 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tip
    2