Menü Arama

Baskılı Devre Kartı - Montaj Ayakları - Vidalamalı

Stokta

Mounting feet are used to secure PC boards onto a chassis.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Gövde Çapı Satın Al
10,6115 TL - 10,6115 TL 24111 Stokta
10,7089 TL - 10,7089 TL 16000 Stokta
BDK Montaj Ayakları M3 PA Doğal renk

139003000016

Fiyat Aralığı
10,6115 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
24111 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Tip
    Altı Oyuksuz
  • Çap
    7.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.2 mm
BDK Montaj Ayakları M4 PA Doğal renk

139004000016

Fiyat Aralığı
10,7089 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Tip
    Altı Oyuksuz
  • Çap
    7.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.2 mm