Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2682 Stokta |
|
M10
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 54 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 93 Stokta |
|
M10
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 2079 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 1782 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 45 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
|
M12
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin