Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
3,9218 TL - 3,9218 TL | 287724 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
4,4475 TL - 4,4475 TL | 10996 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
6,1823 TL - 6,1823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,5829 TL - 5,5829 TL | 42982 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,7126 TL - 2,7126 TL | 4780 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,7032 TL - 1,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
9,7045 TL - 9,7045 TL | 40 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
6,6975 TL - 6,6975 TL | 5846 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 8 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | 4216 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,3621 TL - 5,3621 TL | 59729 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,4628 TL - 9,4628 TL | 70970 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | 2000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
10,0305 TL - 10,0305 TL | 37458 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
3,9007 TL - 3,9007 TL | 103900 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 101566 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
8,3482 TL - 8,3482 TL | 1335 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 30620 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin